Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/a5d2ef51-ea06-4570-a510-f40202ca52b3
Home
Categorie
Articoli sanitari
WC - Cassette di risciacquo
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
"Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E8257
Famiglia di prodotto
HERCULE
Gruppo di famiglia
Toilet Cisterns
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
360
Larghezza (mm)
665
Profondità (mm)
800
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
31.6
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Descrizione Uniclass 2015
WC cisterns
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Download
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
Download
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Download
Pucciplast
Cassetta PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Download
Valsir
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S CON ARIAPUR
Download
Valsir
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK
Download