Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/9376bc44-9351-4725-929a-2c3e0063adb3
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Piatti
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
J3500
Famiglia di prodotto
LAGO
Gruppo di famiglia
Shower Trays
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
600
Larghezza (mm)
750
Profondità (mm)
380
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
34.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Piatti
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_84
Descrizione Uniclass 2015
Shower trays
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Download
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Download
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Download
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Download