Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/55435c8a-0304-41de-a9eb-fc7f14814e90
Home
Categorie
Articoli sanitari
WC - Cassette di risciacquo
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready-to-hang" WC pack with flap - Overall dimensions: 67,5 x 38,5 cm Weight: 38 kg
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P0062
Famiglia di prodotto
ULYSSE
Gruppo di famiglia
Toilet Cisterns
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
780
Larghezza (mm)
365
Profondità (mm)
675
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Descrizione Uniclass 2015
WC cisterns
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Download
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
Download
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Download
Pucciplast
Cassetta PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Download
Valsir
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S CON ARIAPUR
Download
Valsir
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK
Download