Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/0af9a583-8e80-479e-bea7-b2c164016aba
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Bowl 54 x 36,5 cm - Weight: 22 kg To be assembled with a pair of lag bolts not supplied or built-in support only or frame-support / tank
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P0069
Famiglia di prodotto
SATIS
Gruppo di famiglia
Toilets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-05-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
400
Larghezza (mm)
365
Profondità (mm)
545
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
21
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Descrizione Uniclass 2015
WC pans
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Download
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Download