Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
CRECHE - Baby independent bowl
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
CRECHE - Baby independent bowl
Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
CRECHE - Baby independent bowl
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P2563
Famiglia di prodotto
CRECHE
Gruppo di famiglia
Toilets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-06-18
Numero di versione
1
Altezza (mm)
270
Larghezza (mm)
380
Profondità (mm)
310
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Certificazione di Prodotto
http://www.idealspec.fr
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Peso Netto (Kg)
6.97
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Descrizione Uniclass 2015
WC pans
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Download
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Download