Pubblica i tuoi prodotti
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

PROSYS WC Half Frame
Voce di capitolato
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP0100
  • Famiglia di prodottoSolea
  • Gruppo di famigliaFlush Plate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)500
  • Larghezza (mm)595
  • Profondità (mm)391
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Kg)0.34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Descrizione Uniclass 2015Flush control devices
  • Numero OmniClass23-39 37 15 13
  • Titolo OmniClassFlushing Gates