Pubblica i tuoi prodotti
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    Voce di capitolato
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoP9896
    • Famiglia di prodottoAXIF PLUS
    • Gruppo di famigliaUrinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)660
    • Profondità (mm)320
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText