Pubblica i tuoi prodotti
Penthouse - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645-PH

Extruded Aluminum Penthouse
6" Deep - 45 Degree J-Blade

The EFJ-645-PH extruded aluminum penthouse is designed for intake and exhaust applications where wind-driven rain is not asignificant concern. The EFJ-645-PH can serve as a gravity ventilator, fan discharge cap, fresh air intake cap, sight shield, or pressure relief ventilator.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) J-style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate undercoating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048)
    Maximum Height: 48" (1219)

    Design Load: 25 psf

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPenthouse-6-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-645-PH
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaLouvers and Penthouses
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice Uniclass 2015EF_65_40
  • Descrizione Uniclass 2015Ventilation
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Numero OmniClass23-33 49 27
  • Titolo OmniClassVentilators