Pubblica i tuoi prodotti
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Finitura per facciate all’acqua ad effetto riempitivo a base di resina acril-silossanica additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati. Elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore acqueo. Resa teorica per strato 8 m2/l. Con permeabilità al vapore acqueo V2 secondo EN 1062-1 e con permeabilità all’acqua W3 secondo EN 1062-3
Voce di capitolato
  • Finitura per facciate ad effetto riempitivo a base di resina acril-silossanica additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati. Elevato potere riempitivo con granulometria massima di 0,3 mm. Ottima idrorepellenza e buona traspirabilità. Elevata adesione al supporto e applicabile senza l’uso di primer per supporti in buone condizioni.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Famiglia di prodottoSIGMA
  • Gruppo di famigliaFACADE
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numero OmniClass23-15 21 11
  • Titolo OmniClassPaints and Varnishes