Pubblica i tuoi prodotti
Display 4K UHD, Serie EQ3
Display 4K UHD, Serie EQ3
Display 4K UHD, Serie EQ3
Display 4K UHD, Serie EQ3
Display 4K UHD, Serie EQ3

    Display 4K UHD, Serie EQ3

    Caratteristiche principali

    • Immagini 4K di alta qualità per una resa visiva nitida e dettagliata

    Con una luminosità di 500 cd/m² e pannelli con elevato valore di haze che attenuano i riflessi, la serie EQ3 offre immagini 4K chiare e dettagliate in sale conferenze, aule, ambienti retail e spazi commerciali. Il pannello con ampio angolo di visione garantisce un'eccellente visibilità praticamente da qualsiasi posizione.
    -------

    • Installazione flessibile per adattarsi a qualsiasi esigenza

    Disponibile in sei dimensioni dello schermo, dalla classe 43 pollici alla classe 86 pollici, la serie EQ3 si adatta a diversi ambienti di installazione. L'orientamento orizzontale o verticale e l'installazione con inclinazione in avanti/indietro fino a 20 gradi offrono flessibilità per sale riunioni, aule e applicazioni di digital signage.
    -------

    • Scalabilità che consente l'integrazione con vari sistemi

    Dotata di tre ingressi HDMI™, ingresso PC, USB Type-A, RS-232C e connettività LAN (PJLink™), la serie EQ3 si integra facilmente con dispositivi esterni e sistemi di controllo AV professionali per un funzionamento e una gestione efficienti.

    Voce di capitolato
    • Dimensione dello schermo (diagonale)TH-86EQ3: classe 86 pollici (85,6 pollici / 2174,2 mm)
      TH-75EQ3: classe 75 pollici (74,5 pollici / 1892,7 mm)
      TH-65EQ3: classe 65 pollici (64,5 pollici / 1638,9 mm)
      TH-55EQ3: classe 55 pollici (54,6 pollici / 1387,8 mm)
      TH-50EQ3: classe 50 pollici (49,5 pollici / 1257,3 mm)
      TH-43EQ3: classe 43 pollici (42,5 pollici / 1079,8 mm)
      Luminosità (tip.)500 cd/m²
      Rapporto d'aspetto16:9
      Risoluzione4K UHD (3840 × 2160)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolcd_display_eq3
    • Famiglia di prodottoDisplay
    • Gruppo di famigliaLCD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America