Pubblica i tuoi prodotti
Display LED, Serie LV
Display LED, Serie LV
Display LED, Serie LV
Display LED, Serie LV

    Display LED, Serie LV

    Caratteristiche principali

    • Offre un'esperienza visiva immersiva perfettamente integrata nello spazio

    Con un'elevata luminosità di 800 cd/m2, un'ampia gamma cromatica e un elevato rapporto di contrasto di 10.000:1, la serie LV offre immagini vivide e chiare anche in ambienti luminosi. Il display di grande formato senza giunture visibili migliora l'immersione e l'impatto visivo, rafforzando al contempo l'immagine del marchio e l'efficacia della comunicazione.
    -------

    • Supporta un'installazione semplificata e una configurazione di sistema ottimizzata

    Con un peso di circa 18,3 kg e un profilo sottile di circa 29 mm, la serie LV riduce notevolmente l'onere di trasporto e installazione. Il design integrato elimina la necessità di un controller esterno, mentre la connettività HDMITM daisy-chain consente una semplice configurazione di sistemi multi-display.
    -------

    • Riduce i costi di manutenzione e garantisce un funzionamento stabile nel lungo periodo

    La serie LV utilizza moduli LED COB a lunga durata e a basso consumo energetico e supporta il funzionamento continuo 24/7. Offre inoltre resistenza a piccoli urti e macchie. Il design ad accesso frontale consente di rimuovere e sostituire dal lato anteriore i componenti principali, tra cui moduli LED, unità di alimentazione e schede elettroniche, contribuendo a ridurre l'impegno di manutenzione e i costi operativi.

    Voce di capitolato
    • Dimensione dello schermo(diagonale)classe 55 pollici (1395,1 mm/54,92 pollici)
      Luminosità (tip.)800 cd/m²
      Rapporto d'aspetto16:9
      Risoluzione960 x 540
      Tipo di LED / Passo pixelFlipchip COB / 1,26 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoled_dispay_lv
    • Famiglia di prodottoDisplay
    • Gruppo di famigliaLED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-30
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Asia