Pubblica i tuoi prodotti
29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID
Presto

29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID

29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Depending on model
    • Flow limiter in option

    > Functionality :

    • 2 position directional grid: 17° or 25°

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico29110
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America