Pubblica i tuoi prodotti
39207 - SINK SPRAYER
Presto

39207 - SINK SPRAYER

39207 - SINK SPRAYER - HAND SPRAY WITH HOSE - Bidet Spray

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Maximum static pressure : 6 bars

    > Flow :

    • 10 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • Depends on the time that user push on the hand push-button

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21)

    > Material and colour finish :

    • Hand shower in brass, chrome plated finish
    • Flexible white PVC (outer EPDM jacket, inner braided stainless steel shield, NaOCI disinfection)

    > Delivered with :

    • 1 hand shower
    • 1 shower support base
    • 1 flexible de longueur 1 mètre

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico39207
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBidet Spray
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America