Pubblica i tuoi prodotti
31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap
Presto

31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap

31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap, rear water inlet, without nut

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 9l/min at 3 bar - 4 position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 6 seconds (± 2 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • Rear water inlet
    • M G 1/2" (15x21) inlet and outlet in corner

    > Delivered with :

    • 1 Flat gasket
    • 1 Loose wall flange
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31707
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America