Pubblica i tuoi prodotti
35936 - ALPA Shower Mixer - Panel Mounting
Presto

35936 - ALPA Shower Mixer - Panel Mounting

35936 - ALPA - ALPA Shower Mixer - Panel Mounting

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 8 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (- 10 / + 5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • M G 3/4" (20x27)
    • Integrated NF check valve

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated knob

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • ·Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée réglable

    > Delivered with :

    • 2 Filter gaskets
    • 3 Union nuts 3/4" (20x27)
    • 1 Rosace de finition pour montage sur panneau
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class IB
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35936
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America