Pubblica i tuoi prodotti
38320 - SHOWER TAP - PRESTO 500S
Presto

38320 - SHOWER TAP - PRESTO 500S

38320 - SHOWER TAP - PRESTO 500S

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 5 l/min at 3 bar with delivered flow limiter
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • Adjustable by washer 30 second (-10/+5seconds) timer

    > Hydraulic supply :

    • Rear inlet G 1/2 (15x21) Cold or premixed water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Non-removable, wear-proof red marker

    > Delivered with :

    • 2 washers for flow time adjustment
    • 1 Flat gasket
    • 1 Nut 1/2 (15x21)
    • 1 Rose

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38320
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America