Pubblica i tuoi prodotti
38336 - SELF-CLOSING URINAL VALVES
Presto

38336 - SELF-CLOSING URINAL VALVES

38336 - PRESTO 120 B - Self-Closing urinal valves

Voce di capitolato
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 5 l/min at 1 to 10 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 6 seconds (± 2 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • In-line water inlet
    • M G 1/2" Inlet and outlet

    > Material and colour finish :

    • 160x160 stainless steel vandal proof front, brushed finish

    > Delivered with :

    • 1 Flush-mounting case
    • 1 Vandal-proof rose 160x160 (Brushed stainless steel)
    • 1 Stop valve MF G 1/2" (15x21)
    • 1 Douille lisse MF G 1/2" (15x21)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38336
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUrinal valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America