Pubblica i tuoi prodotti
55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Presto

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Voce di capitolato
  • Variants : 55379 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 3 Function : Power supply : Integrated 6V CRP2 lithium battery Thermal resistance : Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks Security : Temperature limiting system to avoid any risk of scalding Anti-overflow security time is set to 30 seconds Debit : 3 l/mn Finish : Injected molded metal body and cover Chrome finishing Connexion : G 3/8" (12x17)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico55379
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaTapware - Single, Mixers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America