Pubblica i tuoi prodotti
60454 - Support rail - 34 mm diameter
Presto

60454 - Support rail - 34 mm diameter

60454 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 34 mm diameter

Voce di capitolato
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 900 mm
    • 3 anchor points

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60454
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaGrab bars and Support rail
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-15
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)900
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America