Pubblica i tuoi prodotti
60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Voce di capitolato
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico60648
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaGrab bars and Support rail
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America