Pubblica i tuoi prodotti
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

71024 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

Voce di capitolato
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71024
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaStainless Steel Sanitary ware
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)290
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America