Pubblica i tuoi prodotti
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Voce di capitolato
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71300
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaStainless Steel Sanitary ware
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)521
Relativo a
  • Materiale principaleStainless steel 304
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)6.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America