Pubblica i tuoi prodotti
75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain
Presto

75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain

75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain

Voce di capitolato
  • Additional Information

    Product reference 75051

    Brand Sanifirst

    Warranty 10 years against manufacturing defects

    Special feature 1 Fixed spout

    Height to nozzle (mm) 78

    Projection (mm) 110

    Direction of lever Horizontal

    Clip-on spout No

    Drainage Without drainage

    Flow straightener Star shaped flow straightener, M24 x 1

    Lever Solid easy maintenance handle

    Connection SPEX hoses 450 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8 with basket filter seals and flow rate limiters

    Minimum pressure 1 bar

    Recommended pressure 3 bar

    Maximum pressure 5 bar

    Cartridge 75312 Ø 40mm, dual flow, flow limiter and temperature limiter

    Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico75051
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSanifirst
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America