Pubblica i tuoi prodotti
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Voce di capitolato
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico88802
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America