Pubblica i tuoi prodotti
88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
Presto

88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Voce di capitolato
  • Variants : 88806 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Fixed shower head with anti-limescale spikes Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL 7005
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico88806
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America