Pubblica i tuoi prodotti
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    3.0 su 5 stelle3.0(6 recensioni)

    Designed for sidewall, sill, ceiling, and floor installations, extruded aluminum linear bar grilles combine architectural appeal with performance and versatility. With fixed bars parallel to the long dimension, linear bar grilles are a popular choice for continuous or perimeter applications.

    Typical Applications

    Linear bar grilles are suitable for all supply or return ceiling, sidewall, floor and sill applications. High quality, extruded aluminum construction, clean lines and a continuous appearance make linear bar grilles an excellent choice for architectural spaces.

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolbmh-mandrel-duty-linear-bar
    • Famiglia di prodottoGrilles
    • Gruppo di famigliaGrilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-29
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 13
    • Titolo OmniClassReturn Air Grilles