Pubblica i tuoi prodotti
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    4.1 su 5 stelle4.1(7 recensioni)

    The 500 Series Louvered Grille uses adjustable (supply) or fixed (return) blades to control airflow and provide a supply or return unit with minimal see-through.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Models
        • Supply (510/520)
        • Return (530/535/510Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (535)
        • 3/4 in. (510/520/530/510Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (510Z)
        • 45° (530/535)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (5xxFR)
        • Filter frame (5xxFF)
        • Filter frame, fire rated (5xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico500-supply-return
    • Famiglia di prodottoGrilles
    • Gruppo di famigliaGrilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 13
    • Titolo OmniClassReturn Air Grilles