Pubblica i tuoi prodotti
ESW3
Prodex

ESW3

Espuma de polietileno de celda cerrada  en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Voce di capitolato
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoESW3
  • Famiglia di prodottoThermal insulation
  • Gruppo di famigliaReflective insulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-12-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20000
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)3
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPET
  • Progettato inCosta Rica
  • Prodotto inCosta Rica
  • Peso Netto (Kg)3.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation