Pubblica i tuoi prodotti
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Voce di capitolato
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoESW8
  • Famiglia di prodottoThermal insulation
  • Gruppo di famigliaReflective insulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20000
  • Larghezza (mm)1220
  • Profondità (mm)8
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPET
  • Progettato inCosta Rica
  • Prodotto inCosta Rica
  • Peso Netto (Kg)7.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation