Pubblica i tuoi prodotti
battiscopa plano BF
battiscopa plano BF
    Profilitec

    battiscopa plano BF

    Battiscopa brevettato integrato nella parete. Il sistema prevede un primo profilo di supporto da integrare nella struttura della parete, a completamento viene inserito il profilo di finitura, creando un effetto complanare.
    Voce di capitolato
    • Battiscopa effetto "filo-muro" in alluminio anodizzato estruso. Sistema composto da un profilo di supporto, da integrare nella strutturae da un profilo di finitura, a completamento del pavimento e della parete. Battiscopa dotato di “scuretto” H=5mm, in grado di compensare differenze di quota di +/- 2,5 mm. Dimensioni barra-base (mm): LxBxH= 2700x13x80. Dimensioni barra-top (mm): LxBxH= 2700x10x55. Finiture disponibili per il top: Argento Satinato (AS); Alluminio verniciato Bianco opaco (AM11); Rovere naturale (RON); Rovere verniciato (RO). Per il top in alluminio è disponibile capsula universale esterna, interna e terminale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF
    • Famiglia di prodottoSkirting boards and corner protections
    • Gruppo di famigliaSolutions for plasterboard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)2700
    • Profondità (mm)13.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Numero OmniClass23-13 17 00
    • Titolo OmniClassProfiles
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES