Pubblica i tuoi prodotti
Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Profiltek
    Archiviato

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Voce di capitolato
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico128281-DocumentationES
    • Famiglia di prodottoFijos One
    • Gruppo di famigliaWALK-IN
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2010-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)59
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures