Pubblica i tuoi prodotti
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM162130XXX
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaUra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1300
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings