Pubblica i tuoi prodotti
Dampdry 20

Dampdry 20

WALL C and WALL D Dampdry è un prodotto innovativo composto da plasterboard e gomma reciclata ad alta densità (800 kg/m³ to 900 kg/m³),
Voce di capitolato
  • Vantaggi: ECCELLENTE RIDUZIONE DEL RUMORE, RIDUZIONE DEL TEMPO DI ASCIUGATURA, FACILE DA INSTALLARE E RIDUZIONE DEL PESO DELLA PARETE DAMPDRY 20 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDampdry_20
  • Famiglia di prodottoDUMPDRY
  • Gruppo di famiglia20 WALL C and D
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Materiale secondarioIntonaco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento