Pubblica i tuoi prodotti
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Voce di capitolato
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolining-systems-promatect-h
    • Famiglia di prodottoDucts
    • Gruppo di famigliaPromat France
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleSilicato di calcio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEC000210
    • Nome ETIMFire partitioning
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Descrizione Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Titolo OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Sud America Oceania Africa