Pubblica i tuoi prodotti
Protan Turf Roof Membrane
Protan Turf Roof Membrane
    PROTAN

    Protan Turf Roof Membrane

    Protan Turf Roof Membrane is a high quality polyester reinforced thermoplastic waterproofing membrane with a polyester fleece backing, high tensile and tear strength. Protan Turf Roof Membrane is root resistant and designed to be covered by turf.

    Voce di capitolato
    • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
      • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 10 m

        Weight

        • 2030 g/m²

        Colours (nearest RAL code)

        • Dark grey F94 - RAL 7012

        Materials

        Protan Turf Roof Membrane contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistans and flame retardant

        • PVC 38-40 %
        • Plasticizer 30-32 %
        • Polyester textile 8-10 %
        • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 %

        Reference service life, product

        Typical 40 years.

        Fire Classification 

        Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoturf-roof_membrane_eu
      • Famiglia di prodottoRoofing
      • Gruppo di famigliaSingle Ply Membrane
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-11-17
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)1.6
      • Larghezza (mm)1000
      • Profondità (mm)20000
      Relativo a
      • Materiale principalePVC
      • Progettato inNorvegia
      • Prodotto inNorvegia
      • Peso Netto (Kg)40.6
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
      • Clasificazione IFCTetto
      • Nome UNSPSCRoofing membranes
      • Codice UNSPSC30151505
      • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
      • Descrizione Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
      • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
      • Numero OmniClass23-13 39 31 11 27
      • Titolo OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
      • Codice CSI UniFormat IIB3010
      • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

      Disponibilità Regionale

      Europa Asia