Pubblica i tuoi prodotti
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
DOPPIO
    Protek

    DOPPIO

    È il sistema ideato per lo scorrimento di due porte, prevede l’utilizzo di due controtelai e permette di ottenere una grande luce di passaggio. Ideale per ambienti openspace, cabine armadio…ecc. È utilizzabile per pannelli in legno o vetro. Lo speciale kit di apertura simultanea (disponibile su richiesta), consente di far scorrere contemporaneamente i due pannelli porta in apertura e in chiusura.

    ll controtelaio doppio per pareti da intonaco e cartongesso è disponibile nelle seguenti misure: da 300+300 a 1500+ 1500 mm in larghezza  da 500 a 3000 mm in altezza

    Le misure intermedie realizzabili con un passo di 50 in 50 mm.

    • Sistema brevettato
    • 15 anni di garanzia aggiuntiva sui componenti e sul kit carrello;
    • Portata standard controtelaio 120 kg;
    • Sistema di montaggio tutto ad incastro 1 minute set-up.

    Voce di capitolato
    • PROTEK DOPPIO PER INTONACO  

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK DOPPIO, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 57/69/89/114 per parete interna divisoria formata da laterizi forati da cm 6/8/10/12,5 con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 90/105/125/150, idoneo per l’alloggiamento all’interno di due porte scorrevoli contrapposte, rigide, a scomparsa, di peso massimo unitario di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….

       

      PROTEK DOPPIO PER CARTONGESSO 

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK DOPPIO, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 57/82/107 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100/125 con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 100/125/150, idoneo per l’alloggiamento all’interno di due porte scorrevoli contrapposte, rigide, a scomparsa, di peso massimo unitario di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodouble
    • Famiglia di prodottoSliding door systems
    • Gruppo di famigliaDouble
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames