Pubblica i tuoi prodotti
TRASCINAMENTO DOPPIO
TRASCINAMENTO DOPPIO
    Protek

    TRASCINAMENTO DOPPIO

    Controtelaio per due ante parallele speculari.TRASCINAMENTO DOPPIO -  l’utilizzo di due controtelai, uno a destra e uno a sinistra, permette lo scorrimento di ben 4 porte parallele e consente di ottenere una luce di passaggio da record. E’ la soluzione ideale per trasformare due ambienti separati in uno solo.

    ll controtelaio TRASCINAMENTO DOPPIO per pareti da intonaco e cartongesso è disponibile nelle seguenti misure:
    da 1200 (300x4) a 4800 (1200x4) mm in larghezza
    da 500 a 2700 mm in altezza

    • Sistema brevettato
    • 15 anni di garanzia aggiuntiva sui componenti e sul kit carrello;
    • Portata standard controtelaio 120 kg;
    • Sistema di montaggio tutto ad incastro 1 minute set-up.

    Voce di capitolato
    • PROTEK TRASCINAMENTO DOPPIO PER INTONACO  

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK TRASCINAMENTO DOPPIO, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 114/138/164 per parete interna divisoria formata da laterizi forati con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 150/174/200, idoneo per l’alloggiamento all’interno di 2+2 porte scorrevoli a trascinamento, contrapposte, rigide, a scomparsa, di peso massimo unitario di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….

       

      PROTEK TRASCINAMENTO DOPPIO PER CARTONGESSO 

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK TRASCINAMENTO DOPPIO, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 114/138/164 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili accoppiati con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 150/174/200, idoneo per l’alloggiamento all’interno di 2+2 porte scorrevoli a trascinamento, contrapposte, rigide, a scomparsa, di peso massimo unitario di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….

       



    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodouble-driving
    • Famiglia di prodottoSliding door systems
    • Gruppo di famigliaDouble driving
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames