Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®
Cassetta PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    Cassetta PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO 

    CAMPI D’APPLICAZIONE

    • Per pareti in muratura
    • Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
    • Per wc sospeso
    • Risciacquo a due quantità 1322490201
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE E DOTAZIONE - Cassetta in polietilene spessore 8 cm - Isolata contro la condensa - Rete portaintonaco premontata - Comando frontale con risciacquo a due quantità - Allacciamento idrico dall’alto disassato a sx - Rubinetto di arresto 1/2” con supporto - Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione - Tampone in gomma Ø 60-40mm - Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm - Confezione lubrificante per guarnizioni - Protezione per sportello e particolari interni - Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili - Interasse fori di fissaggio vaso 180 / 230 mm - 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso - Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm - Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione - Tappo di protezione Ø 90 mm - Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione - 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario - 2 cappucci di protezione - Materiale di fissaggio, staffe e tasselli DATI TECNICI pressione dinamica 0,1-10 bar temperatura massima dell’acqua 25°C impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4l campo di regolazione risciacquo lungo 9-6l campo di regolazione risciacquo breve 4-3l
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoToiletcisternsPUCCIeco9l-4lMONTAGGIORAPIDO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-16
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Codice ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir