IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO
CAMPI D’APPLICAZIONE 1815490201
Per pareti in muratura
Per wc a pavimento
Risciacquo a due quantità 9l-4l o 6l-3l
Voce di capitolato
CARATTERISTICHE E DOTAZIONE
- Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- Isolata contro la condensa
- Rete portaintonaco premontata
- Allacciamento idrico dall’alto disassato a sx
- Rubinetto di arresto 1/2” con supporto
- 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacqua-mento
- Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- Confezione lubrificante per guarnizioni
- Protezione per sportello e particolari interni
- Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- Scatola incasso e guaina 3 m
- Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m
DATI TECNICI
pressione dinamica 0,1-10 bar
temperatura massima dell’acqua 25°C
impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4l
campo di regolazione risciacquo lungo 9-6l
campo di regolazione risciacquo breve 4-3l