Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta PUCCI ® eco ® 9l -4l
Cassetta PUCCI ® eco ® 9l -4l

    Cassetta PUCCI ® eco ® 9l -4l

    DUE PULSANTI DI SCARICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO. 

    CAMPI D’APPLICAZIONE

    • Per pareti in muratura
    • Per wc a pavimento
    • Risciacquo a due quantità
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE E DOTAZIONE - Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm - Rete portaintonaco premontata - Comando frontale con risciacquo a due quantità - Allacciamento idrico dall’alto disassato a sx - Rubinetto di arresto 1/2” con supporto - 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta - Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm) - Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacqua-mento - Rosone eccentrico e cannotto 22 cm - Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm - Confezione lubrificante per guarnizioni - Protezione per sportello e particolari interni - Isolata contro la condensa DATI TECNICI pressione dinamica 0,1-10 bar temperatura massima dell’acqua 25°C impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4l campo di regolazione risciacquo lungo 9-6l campo di regolazione risciacquo breve 4-3l
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoToiletcisternsPUCCIeco9l-4l
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-07
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Codice ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir