Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta PUCCI ® SARA 9l PNEU

Cassetta PUCCI ® SARA 9l PNEU

PULSANTE PNEUMATICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO. 

CAMPI D’APPLICAZIONE

  • Per pareti in muratura
  • Per wc a pavimento
  • Risciacquo totale a una quantità
Voce di capitolato
  • CARATTERISTICHE E DOTAZIONE - Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm - Rete portaintonaco premontata - Gruppo sollevamento sfera pneumatico - Risciacquo totale a una quantità - Allacciamento idrico dall’alto disassato a sx - Rubinetto di arresto 1/2” con supporto - 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta - Tubo risciacquamento 35x11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm) - Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciaquamen-to - Rosone eccentrico e cannotto 22 cm - Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm - Confezione lubrificante per guarnizioni - Protezione per sportello e particolari interni - Riduzione Ø 50 a Ø 40 mm per tubo di risciacquamento commerciale - Isolata contro la condensa DATI TECNICI pressione dinamica 0,1-10 bar temperatura massima dell’acqua 25°C impostazione predefinita quantità di risciacquo 9l campo di regolazione risciacquo lungo 9l campo di regolazione risciacquo breve 6l
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoToiletcisternsPUCCISARA9lPNEU
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Codice ETIMEC010864
  • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir