Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta PUCCI ® eco ® SFIORO ® 9l -4l  / 6l -3l
Cassetta PUCCI ® eco ® SFIORO ® 9l -4l  / 6l -3l

    Cassetta PUCCI ® eco ® SFIORO ® 9l -4l / 6l -3l

    PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO. 

    CAMPI D’APPLICAZIONE

    • Per pareti in muratura
    • Per wc a pavimento
    • Risciacquo a due quantità 9l-4l o 6l-3l. 1415490201
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE E DOTAZIONE - Cassetta in polietilene spessore 8 cm - Isolata contro la condensa - Rete portaintonaco premontata - Allacciamento idrico dall’alto disassato a sx - Rubinetto di arresto 1/2” con supporto - 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta - Tubo risciacquamento 35x11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm) - Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciaquamen-to - Rosone eccentrico e cannotto 22 cm - Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm - Confezione lubrificante per guarnizioni - Protezione per sportello e particolari interni - Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità > Scatola incasso e guaina 3 m DATI TECNICI pressione dinamica 0,1-10 bar temperatura massima dell’acqua 25°C impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4l campo di regolazione risciacquo lungo 9-6l campo di regolazione risciacquo breve 4-3l
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoToiletcisternsPUCCIecoSFIORO9l-4l-6l-3l
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-16
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Codice ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir