Pubblica i tuoi prodotti
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors designed for heavy-duty applications. They offer superior resistance to wear and moisture.

    Voce di capitolato
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohpl-1000
    • Famiglia di prodottoTechnical Doors
    • Gruppo di famigliaHPL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-09
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 14 23.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 15
    • Titolo OmniClassWood Doors