Pubblica i tuoi prodotti
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors featuring an internal 2 mm thick lead lining. This shielding prevents the transmission of ionizing radiation.

    Voce di capitolato
    • Includes jamb set (with rubber seal), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

        Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

        Available installation options:

        • Glazing
        • Single-point lock
        • Access control electronic handle
        • Magnetic door latch
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicorx-1000
      • Famiglia di prodottoTechnical Doors
      • Gruppo di famigliaX-Ray
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-06-04
      • Numero di versione1
      Links
      Relativo a
      • Materiale principaleMDF
      • Materiale secondarioTruciolare
      • Progettato inSpagna
      • Prodotto inSpagna
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Altro
      • Clasificazione IFCPorta
      • Codice ETIMEC003080
      • Nome ETIMInterior door (wood)
      • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
      • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
      • Codice CSI MasterFormat 201408 34 49
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiation Shielding Doors and Frames
      • Numero OmniClass23-17 11 37 15
      • Titolo OmniClassRadiation Protection Doors