Pubblica i tuoi prodotti
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Benches can be used free standing or they fit also in front of VKL lockers. Benches are made from square steel pipe. Standard colour: painter’s white RAL9002, painted with proenvironmental powder coating. Adjustable plugs included. Adjustment max. 50 mm. Seats are made of varnished pine. Available also from birch, beech or painted steel plate or laminated. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPM3039030M
  • Famiglia di prodottobench
  • Gruppo di famigliaPM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)394
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioBetulla
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56