Pubblica i tuoi prodotti
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Archiviato

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Famiglia di prodottoMETROPOLITAN
  • Gruppo di famigliaToilets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)340
  • Larghezza (mm)337
  • Profondità (mm)525
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inEmirati Arabi Uniti
  • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
  • Peso Netto (Kg)28.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets