Pubblica i tuoi prodotti
RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm
Archiviato

RAK-SENSATION - Bidet Wall Hung 48cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRAK-SENSATION-BIDET-WALL-HUNG-48CM-SENBD2104AWHA
  • Famiglia di prodottoSENSATION
  • Gruppo di famigliaBidets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)330
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)485
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inEmirati Arabi Uniti
  • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
  • Peso Netto (Kg)18
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBidets
  • Codice UNSPSC30181502
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets