Pubblica i tuoi prodotti
Victoria. Ceramics bidet
Victoria. Ceramics bidet
    Roca

    Victoria. Ceramics bidet

    Ceramics bidet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A806E50..1 Supralit® bidet lid
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico355V04XX0
    • Famiglia di prodottoBidets
    • Gruppo di famigliaVictoria (New)
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)435
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)355
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidets
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets