Pubblica i tuoi prodotti
Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Ypsilon Plus Bidet Mixer 6403

Bidet mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
Voce di capitolato
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico257514
  • Famiglia di prodottoYpsilon Plus
  • Gruppo di famigliaYpsilon Plus Bidet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)103
  • Larghezza (mm)170
  • Profondità (mm)205
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010888
  • Nome ETIMBidet mixing tap
  • Nome UNSPSCBidets
  • Codice UNSPSC30181502
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numero OmniClass23-31 23 00
  • Titolo OmniClassBidets
  • Codice CSI UniFormat IIC10
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America