Pubblica i tuoi prodotti
Repolen Pipe Clamp
Repolen Pipe Clamp
    Reboca

    Repolen Pipe Clamp

    The Repolen isophonic pipe clamps are designed for the secure fastening of plastic pipes (PPR and PE100) in cold-water, hot-water, and heating installations. They incorporate an inner lining made of rubber or elastomeric material that absorbs vibrations and noise generated by water flow or by pipe expansion, preventing acoustic transmission to the building structure.

    Voce di capitolato
    • Metal band material: AISI 304 stainless steel

      Inner lining: EPDM rubber

      Operating temperature range: From –30 °C to +100 °C

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorepolen-pipe-clamp
    • Famiglia di prodottoRepolen PPR/PE100 System
    • Gruppo di famigliaPipe clamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 316
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro